Thermostat mit externem Temperaturfühler
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Thermostat mit externem Temperaturfühler
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Externer Fühler kann in der Nähe der kritischen Baugruppe positioniert werden
- Einstellbereich 20 °C bis 60 °C, Schaltdifferenz 3-10 K
- Zur Steuerung von Heizelementen oder Lüftern
Spezifikationen
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.