Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Verbindungen für Bahnanwendungen

Schienenverbindungen und Lösungen

nVent ERIFLEX ist die nächste Generation für Bahnanwendungen

nVent ERIFLEX bietet innovative und maßgeschneiderte Produktangebote mit deutlichen Vorteilen gegenüber herkömmlichen Energiekabeln für moderne Bahntechnik. Erfahren Sie, wie Sie mit den modernisierten Lösungen für Bahnanwendungen von nVent ERIFLEX Hindernisse ausräumen können.

Lösungen für die Schiene


Herkömmliche Stromkabel sind sperrig, weisen eine begrenzte Reichweite und Biegsamkeit auf und eignen sich nicht für schmale oder enge Räume. Bordsysteme zur Energieumwandlung der nächsten Generation erfordern eine bessere Lösung. Lassen Sie nicht zu, dass die Beschränkungen herkömmlicher Kabeldrähte Ihr nächstes Bahnprojekt zum Scheitern bringen.

NVENT ERIFLEX ADVANCED-LÖSUNGEN BIETEN:

nVent ERIFLEX Advanced Flexible Busbar Installation

Flexibilität

Die flexiblen Stromschienen nVent ERIFLEX Flexibar Advanced sind äußerst flexibel und ermöglichen Verbindungen auf engstem Raum. Flexibar Advanced kann für alle Größen zurecht gebogen und geformt werden und eignet sich daher ideal für besondere Bahnanwendungen.

1. 20% volume reduction

Platzsparend

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced flexible Stromschienen sind leicht, unauffällig und äußerst kompakt. Vor allem verbraucht nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 25 % weniger Volumen und wiegt 30 % weniger als herkömmliche Kabeldrähte.

2. Cabinet with Cables 3. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Überragende Leistung

Die ERIFLEX Produkte von nVent zeigen überlegene Leistungen im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln. Mit ihrer größeren zulässigen Stromstärke kann Flexibar Advanced mehrere herkömmliche Kabel ersetzen.

Left: nVent ERIFLEX Advanced Technology Right: PVC Insulation

Sicher und normgerecht

nVent ERIFLEX bietet eine Reihe von Advanced-Technology Lösungen an. Diese Produkte aus raucharmen, halogenfreien und flammhemmenden Materialien können auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Diese Eigenschaften sind für elektrische Systemkomponenten in der Bahntechnik entscheidend. Sowohl die flexible Stromschiene Flexibar Advanced als auch der isolierte geflochtene Leiter IBSB Advanced entsprechen EN-45545-2.

Vorgestellte Produkte


 

Als Branchenführer für Stromleiter hat nVent ERIFLEX eine Lösung für diese Anforderung gesucht und einzigartige und sicherere thermoplastische Elastomere (TPE) entwickelt. Nach intensiven Forschungsarbeiten stelltnVent ERIFLEX Advanced Technology jetzt einen neuen Goldstandard vor, der die entscheidenden Merkmale kombiniert: raucharm, halogenfrei, feuerhemmend (LSHFFR). Zudem bietet diese Lösung hochtemperaturfeste Eigenschaften, ohne die Flexibilität unserer Stromschienen zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus bieten auch unsere Sammelschienenhalterungen, Verteiler- und Anschlussblöcke sowie Isolatoren die gleichen einzigartigen Sicherheitsmerkmale der Serie Advanced Technology. Sehen Sie, wie unsere nVent ERIFLEX Produkte selbst die komplexesten Probleme lösen können.

Produkte ansehen

Benötigen Sie maßgeschneiderte Lösungen?

Sonderangefertigte Stromanschlusslösungen (MTO) von nVent ERIFLEX bieten skalierbare Anpassungen und schnelle Lieferung. Unser MTO-Programm ermöglicht es unseren Kunden, eine einzigartige Länge, Breite, Dicke und ein Lochmuster zu spezifizieren, um einen nahtlosen Anschluss für jede Anwendung zu erreichen.

Kontakt

Mehr erfahren


nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Erfahren Sie mehr über ERIFLEX Advanced Technology von nVent für Bahnanwendungen

Schauen Sie sich unser Video an, um mehr über die Vorteile unserer nVent ERIFLEX Advanced Technology-Produkte für die Eisenbahnbranche, eisenbahnspezifische Zertifizierungen, Anwendungsvorteile u.v.m. zu erfahren.

Jetzt anschauen
nVentRailwaySolutions.png image

nVent Lösungen für den Schienenverkehr

Bahntechnik kommt in einer rauen, elektrisch anspruchsvollen Umgebung zum Einsatz. Die Lösungen von nVent helfen in Bahnanwendungen, kostspielige elektrische Schäden und Betriebsausfälle zu vermeiden. Sie unterstützen die Integration empfindlicher Elektronik, die die Bahntechnologie der nächsten Generation versorgt.

Jetzt besuchen
ERICO_H84330.png image

Ressourcen für Bahnanwendungen herunterladen

Hier finden Sie eine Reihe von Ressourcen zu nVent ERIFLEX Advanced Technology für Bahnanwendungen sowie die übrigen Produktlinien für Bahnanwendungen von nVent.

Download-Center für Bahnanwendungen

Sind Sie bereit, mit nVent ERIFLEX für Schienenanwendungen durchzustarten?

Wenden Sie sich bei Fragen an den technischen Support, oder beginnen Sie Ihr Projekt mit unserem Vertriebsteam hier.

KONTAKT