Luftleitblech ohne Frontplatte
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Luftleitblech ohne Frontplatte
Der Luftleitblech ohne Teilfrontplatte kann mit einer Frontplatte kombiniert werden, die die komplette Breite abdeckt. Es deckt einen leeren Slot ab, damit keine Luft entweicht.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die Luftleitbleche verhindern einen Luftkurzschluss bei nicht belegten Slots
- Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben
Spezifikationen
Produkttyp
Luftschottblech
Material
Aluminium
Produktfamilie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ
Ohne Frontplatte
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.