Gemischter Ausbau als Bausatz für ein Chassis
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gemischter Ausbau als Bausatz für ein Chassis
Die kombinierte Montage ermöglicht die Aufteilung eines Baugruppenträgers der Höhe 6 oder Gehäuses mit 2 x 3 HE und 6 HE-Abschnitten. Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Geeignet für den Einbau von Europakarten (100 mm hoch) und Doppel‐Europakarten (233,35 mm hoch).
- Unterteilung des 6 HE Einbauraumes in folgende Bereiche: 2 x 3 HE, 1 x 6 HE
Spezifikationen
Höhe Gestell
6U
Typ
Angereiht
Produktfamilie
EuropacPRO
Produkttyp
Montagekit
Passt zu
Baugruppenträger
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.