Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
guide rails one piece Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Führungsschiene, Typ4,4-Zoll Leiterplatten, Rot

Die Führungsschiene aus Kunststoff vom Typ 4,4 Zoll für Leiterplatten oder Laufwerke, bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Baugruppenträgermechanik und den elektronischen Komponenten. Für höhere Schock- und Vibrationsanforderungen können die Führungsschienen zusätzlich mit der Modulschiene oder 1,5 mm dicken Bleche verschraubt werden. Die Führungsschiene kann optional mit einem ESD-Clip ausgestattet werden, der einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und Modulschiene erzeugt. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details
Merkmale
Spezifikationen
Typ 4.4" PCB
Produktfamilie EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttyp Führungsschiene
Material Polybutylenterephthalat
Farbe Rot
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.