MultipacPRO Frontgriff, einteilig, Breite 10 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO Frontgriff, einteilig, Breite 10 mm
Die Anbringung der Frontgriffe ermöglicht eine leichtere Montage. Die Griffe können von vorne montiert werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Traglast 30 kg/Paar
- Befestigung an der Frontplatte
- Kann für die Aluminium- oder Blechausführungen verwendet werden
Spezifikationen
Material
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Passt zu
Einschub; Frontplatten
Produktfamilie
MultipacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe
Produkttyp
Griff
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.