Sonstiges Zubehör
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Höhe
- Befestigung
- Material
- Breite Gestell
- Breite
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Länge
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
Mit Filter: 1
Produkte | 18 Ergebnisse (36 artikel)


EuropacPRO Hutschiene nach DIN 43880 und DIN 60715
Kabelabfangschiene zum Aufclipsen der Halterung von Modulen nach DIN 43880.



Alu-Streifen zum Abdecken der Rugged Modulschienenlochung
Die Abdeckleiste kann in eine Nut auf der rugged horizontalen Schiene eingelegt werden.


19"-Unterdrucklüftereinheit, EuropacPRO Verbindungslasche
Die Halterungen werden verwendet, um die Lüftereinheiten mit einem Baugruppenträger zu verbinden.

EuropacPRO Frontplatte für 19''-Modulträger
Frontplatte mit Ausbruch nach DIN 43880 (für Versorgungsmodule)

Montagewerkzeug für EMV-Dichtungen aus Edelstahl für die Frontplatte
Montagewerkzeug für EMV-Dichtungen aus Edelstahl.

Montagewerkzeug für EMV-Dichtungen aus Edelstahl für die Modulschiene
Montagewerkzeug für EMV-Dichtungen aus Edelstahl.