Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO-Frontplatte für 19-Zoll-Modul-Support, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Frontplatte mit Ausbruch nach DIN 43880 (für Versorgungsmodule)
- Frontplatte mit Ausbruch nach DIN 43880 (für Versorgungsmodule)
- Höhe 3 HE, Breite 84 TE
Produktmerkmale
Katalog
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frontplatte, Al, 2,5Frontplatte, Al, 2,5?? mm, RAL 7035Frontplatte, Al, 2,5?? mm, RAL 7035 mm, RAL 7035 | 1 | |
| 2 | Verschlussstreifen, Kunststoff, Polyester, Farbe ähnlich RAL 7035, zur Abdeckung ungenutzter Modulplätze (je 215 mm x 52 mm) | 2 | |
| 3 | Befestigungsmaterial | 1 |
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.