Rückwand für Kassetten, Ausbruch für mehrere Steckverbinder
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Rückwand für Kassetten, Ausbruch für mehrere Steckverbinder
Rückwand für Kassetten, mit Ausbrüchen für mehrere Steckverbinder nach EN 60603-2.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Rückwand zum Anschrauben an Seitenwandprofil oder Seitenwandeckprofil
- Für Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S
Spezifikationen
Passt zu
Rahmentyp-Steckbaugruppe
Typ
Rückwand
Produkttyp
Seitenwand
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.