Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Gleitschienen

Gleitschienen
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Passt zu
  • Material
  • Oberfläche
  • Länge
      Übernehmen
    • Tiefe
        Übernehmen
      • Statische Last
          Übernehmen
        Filter1

        Mit Filter: 1

        Alle Filter anzeigen (1)

        Produkte | 4 Ergebnisse (18 artikel)

        short slide rail

        Novastar-Gleitschiene, kurz, 15 kg

        Gleitschiene mit 15kg Tragkraft für die Montage an den Aluminium-Schrankständern oder 19" Winkelprofilen.
        slide rail 50 kg

        Novastar-Gleitschiene, 50?? kg

        Gleitschiene mit 50kg Tragkraft für die Montage an den Aluminium-Schrankständern oder 19" Winkelprofilen.
        slide rail 50 kg

        Novastar-Gleitschiene, 25 kg

        Gleitschiene mit 25kg Tragkraft für die Montage an den Aluminium-Schrankständern oder 19" Winkelprofilen.
        Slide Rail Kit

        Gleitschienenkit

        Gleitschienenkit für die Montage zwischen einem vorderen und einem hinteren Paar Montagewinkel, zum Tragen schwerer 19" Komponenten.