Gleitschienenkit
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gleitschienenkit
Gleitschienenkit für die Montage zwischen einem vorderen und einem hinteren Paar Gleitschienen, zum Tragen schwerer 19“ Komponenten. Seitliche Systemstanzungen zur Montage von Zubehör und Kühlkomponenten mit seitlichem Auslass.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Gleitschienenkit für die Montage zwischen einem vorderen und einem hinteren Paar Gleitschienen, zum Tragen schwerer 19"-Komponenten.
Spezifikationen
Produkttyp
Gleitschiene
Material
Stahl
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.