Rechenzentren
Produkte | 325 Ergebnisse (2571 artikel)

Varistar CP Verkabelungs-Rack
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.

Varistar CP Stahldoppeltür, geschlossen, 3-Punkt-Verriegelung
Perforierte Varistar CP-Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Anwendungen der IP-20-Schutzklasse.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7035, 52 HE, 2450 H, 800 B

Varistar CP Stahldoppeltür, perforiert, 3-Punkt-Verriegelung
Perforierte Varistar CP-Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Anwendungen mit IP-20 Schutzklasse
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 800 B

Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung
Varistar CP-Glastür 1-Punkt-Verriegelung für IP-20-Anwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600H, 800B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800H, 800B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200H, 800B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400H, 800B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000H, 800B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200H, 800B

Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung
Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht eine stärkere Haftung zwischen Tür und Schrankrahmen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 2450H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 2450H, 800B

RackChiller In-Row Kühlgerät 45, Anreihsatz
Einhausungssatz zur Verwendung in Kombination mit den RackChiller In-Row und Varistar oder ProLine Racks.

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel
nVent ERIFLEX FleXbus Leiter mit vorgefertigter Anschlussseite zum direkten Anschluss an Sammelschiene oder Leistungsschalter. Sonderausführung mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 10000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 11000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 12000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 13000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 14000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 15000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 16000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 17000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 18000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 19000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 2000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 20000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 21000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 22000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 23000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 24000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 25000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 3000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 4000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 5000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 6000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 7000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 8000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 9000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 16000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 17000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 18000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 19000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 20000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 21000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 22000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 23000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 24000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 25000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 16000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 17000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 18000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 19000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 20000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 21000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 22000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 23000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 24000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 25000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg

PEMSA-Gitterrinne Rapide
Lösung für kontinuierliche Trasse mit Rapide-Technologie zur optimalen Unterstützung von Hochleistungs-Niederspannungs- und -Datenkabeln.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm

PEMSA-Gitterrinne C-Winkel
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 150 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 200 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 250 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 350 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 450 mm

PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder
Eine robuste, verstärkte Verbindung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder

PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang
Verstellbarer Kabelabgang für einfaches und sicheres Kabelmanagement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang, PG
PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang, schwarz

Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach
Anschlusskabel für automatisches Öffnen des Einhausungsdaches.