Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Erdbeben-Aussteifungssysteme

Erdbeben-Aussteifungssysteme

Produkte | 28 Ergebnisse (71 artikel)

PH32384.jpg image

Drahtseil auf Spule

Spule mit vorgedehntem, farbig beschichtetem Rückhaltekabel für seismische Verstrebungen.
PH34272.jpg image

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Gewindestangen

Ideal zur Sicherung von Abzweigleitungen von 25 mm bis 50 mm mithilfe von Gewindestangen.
PH34595.jpg image

Presswerkzeug manuell

Presswerkzeug zum Pressen (Crimpen) der ovalen Hülsen auf die Kabel.
PH38646.jpg image

Universal-Aussteifung

Die nVent CADDY Universal-Aussteifung ist eine einfach aufsteckbare seismische Aussteifung für abgehängte Rohrleitungen.
PH38643.jpg image

Stahlflansch-Adapter

Adapter für die Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.
PH34008.jpg image

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen

Befestigt die Gewindestangenbefestigung an einer Stahlkonstruktion.
PH32375.jpg image

Presswerkzeug manuell, größenverstellbar

Manuelles Presswerkzeug zum Pressen von ovalen Hülsenverschlüssen an Kabelverstrebungen verschiedener Größen.
PH22643.jpg image

Verstärkung für Gewindestangen aus Strutmontageschiene

Sichert den Verstrebungskanal an Gewindestangen verschiedener Größen zur Versteifung.
PH32366.jpg image

Ovale Quetschhülse

Die Quetschhülse verschließt das Aussteifungsseil.
PH34009.jpg image

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Holz- oder Betonstruktur

Befestigt die Gewindestangenhalterung an einer Holz- oder Betonstruktur.
PH38717.jpg image

nVent CADDY Quick Clip zur Versteifung von Gewindestangen

Quick-Clip zur Versteifung von Gewindestangen. Befestigt die Montageschiene an der Gewindestange um diese zu versteifen. Werkzeuglose Einhandinstallation.
PH39296.jpg image

Akku-Presswerkzeug

Batteriebetriebenes Presswerkzeug für müheloses, gleichmäßiges Pressen.