Rechenzentren
Produkte | 325 Ergebnisse (2571 artikel)

PEMSA-Gitterrinne Datenkabelabgang
Kabelabgang zum Einrasten für einfaches und sicheres Kabelmanagement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Datenkabelabgang

Türabschlussblende für ungleiche Ganghöhen, Schwenktür
Blindpaneele für unterschiedliche Gangeinhausungshöhen zur Vermeidung von Luftleckagen bei Schwingtüren.

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 160 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TRC Vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, flach, 400 A

SBLEC Leistungsblöcke, Befestigungszubehör
Zubehör für die Befestigung des Stromanschlusses.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemmen-Befestigungszubehör

SBLT-800 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 800 A

SBTT-800 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 800 A

IBS Advanced Rundisolierter umflochtener Leiter, halogenfrei
IBS Advanced rund, isolierte umflochtene Stromschiene, halogenfrei.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 330 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 430 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 530 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 630 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 830 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 330 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 430 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 530 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 630 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 830 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 330 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 430 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 530 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 630 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 830 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole
Das nVent ERIFLEX FleXbus Halterungsset flach 3 Pole ist für die Unterstüzung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern vorgesehen. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, 138 mm x 123 mm
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, 87,5 mm x 113 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD
nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD ist eine manuelle Pistole zum auftragen des nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzschaum FBS. Ihr robustes Design ist perfekt für den häufigen Einsatz in Ecken und engen Räumen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze
Das Aluminiumschienen Schneidegerät und Crimp Werkzeug wurde entwickelt, um zeitsparend die für das FleXbus Montage- und Stützsystem verwendete Aluminiumschiene ohne Grate oder Verformung zu schneiden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze

Varistar CP Bodenblech, einteilig, Mit seitlicher Kabelführung, Mobil
Varistar CP-Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung für mobile Anwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 600, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 600, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 600, 1200 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 800, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 800, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 800, 1200 T