Varistar CP Seitenwand, Mit Schnellverschluss und Schloss, 2 (Stück), RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 1200 T
Varistar CP Seitenwand, Mit Schnellverschluss und Schloss, 2 (Stück), RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 1200 T
Katalog-Nr.: 21630-063
Seitenwände (2 Stück) mit Schnellverschluss ohne Erdungssatz für Varistar CP-Schränke.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Stahl, 1 mm
- 2- geteilte Seitenwand ohne Erdungssatz
- Inklusive Sicherheitsschloss-Satz
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.