LHX+ In-Rack Cooler (Luft / Wasser Wärmetauscher) 5 KW, 230 V, 1 Lüfter, 6 HE, 550 T
LHX+ In-Rack Cooler (Luft / Wasser Wärmetauscher) 5 KW, 230 V, 1 Lüfter, 6 HE, 550 T
Katalog-Nr.: 29714-017
Die RackChiller In-Row Cooler (IRC) wurden entwickelt, um lokalisierte/zusätzliche energieeffiziente Kühlung für Rechenzentren bereit zu stellen. RackChiller IRC ist eine modulare und skalierbare Präzisionskühllösung, welche die herkömmliche Kühlinfrastruktur in Rechenzentren ersetzen oder ergänzen kann.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Passendes Zubehör
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- in 19 Zoll breite Schränke montierbarer Luft/Flüssigkeit-Wärmetauscher mit Ventilator
- Ventilatoren können sehr einfach ohne Ausbau des Wärmetauschers getauscht werden
- Kühlmittelzufuhr von oben oder unten
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Produktflyer
Testbericht
Zertifizierung
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.