Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Stromverteilung

Stromverteilung
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Farbe
  • Steckdosen mit Schalter
  • Bemessungsstrom
  • Höhe
      Übernehmen
    • Nennspannung
    • Rack-Einheiten
    • Messtyp
    Filter1

    Mit Filter: 1

    Alle Filter anzeigen (1)

    Produkte | 30 Ergebnisse (135 artikel)

    EN6402-ISO-BLACK.jpg

    Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    EN6325-ISO-BLACK.jpg

    Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    EN5402-ISO-BLACK.jpg

    Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    EN5325-ISO-BLACK.jpg

    Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    EN6402-ISO-BLACK.jpg

    Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    EN1403-ISO-BLACK.jpg

    Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
    EN1326-ISO-BLACK.jpg

    Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    EN2326-ISO-BLACK.jpg

    Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    EB0811-ISO-BLACK.jpg

    Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 und C19 Steckdosen integriert werden.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Basic PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Basic PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Basic PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Basic PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    EB0311-ISO-BLACK.jpg

    Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 und C19 Steckdosen integriert werden.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Basic PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
    Basic PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    Basic PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
    Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    RackPower Sensor für eHandle

    RackPower Sensor für eHandle

    Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    Sensor für eHandle, Tür, 1xT
    Sensor für eHandle, Tür, 3xT
    EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

    RackPower eHandle

    Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
    KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
    eHandle RFID und Tastatur
    eHandle RFID