Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Stromverteilung

Stromverteilung
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Steckdosen mit Schalter
  • Bemessungsstrom
  • Nennspannung
  • Rack-Einheiten
  • Messtyp
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Unterkategorien

Intelligente PDU

Intelligente PDU

Details
Basic PDU

Basic PDU

Details
PDU Zubehör

PDU Zubehör

Details

Produkte | 34 Ergebnisse (151 artikel)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
EN6325-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
EN5402-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
EN5325-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
EN1403-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
EN1326-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
EN2326-ISO-BLACK.jpg

Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
EN6883

Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series

EN2951

Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series

EN1311

Enlogic Input Metered PDU EN1 Series

Advantage Series Input Metered PDU

Advantage Series Input Metered PDU