Rack- und Reihenkühlung, Flüssigkeit
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farbe
- Material
- Oberfläche
- Höhe
- Breite
- Farbcode
- Tiefe
- Versorgungsspannung
- Kühlmittelzufuhr
Mit Filter: 1
Produkte | 28 Ergebnisse (52 artikel)

RackChiller RDHX PRO Aktiv, Linksanschlag
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 800 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 800 B
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil
Flexible Schläuche für RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil

RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren


RackChiller In-Row Kühlgerät 45, Rücktür mit Filter
RackChiller In-Row 45 Tür mit Luftfilter.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Tür mit Filter für RackChiller In-Row 45

RackChiller In-Row Kühlgerät 45, Höhenadapter
Einhausungssatz zur Verwendung in Kombination mit den RackChiller In-Row und Varistar oder ProLine Racks.

RackChiller Rücktür Motorbetriebenes Regelventil
2-Wege-Kühlmittelventil mit Stellantrieb zur Durchflussmodulation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller Rear Door Motorbetriebenes Regelventil, aktiv und passiv

RackChiller Wassersteuerung für Rücktür
Rohreinsätze aus Edelstahl mit Sensoren (Druck, Temperatur und Durchfluss).
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Rack Chiller Rear Door, Wasser Sensor Kit, für aktiven oder passiven Kühler

RackChiller Rücktür Anzeige und Tastatur
Terminal bestehend aus Display und 6 Tasten für den lokalen Zugriff auf den Controller.

RackChiller Rücktür Wasseranschlusssatz
Paar geflochtene flexible Schläuche aus Edelstahl, um den RackChiller mit dem Kühlmittelsystem der Anlage zu verbinden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller Hintertür Wasseranschluss, aktiv oder passiv

RackChiller RDHX PRO Aktiv, Anschlag rechts
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action