Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack-Technologie

Rack-Technologie
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Oberfläche
  • Farbe
  • Steckdosen mit Schalter
  • Farbcode
  • Höhe Gestell
  • Tiefe
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Alle Filter anzeigen (1)

      Produkte | 34 Ergebnisse (123 artikel)

      gate way

      Gateway für Netzwerklösung für elektronische Schlösser

      Gateway zum Verbinden von elektronischen Griffen mit einem Netzwerk.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Gateway für elektronisches Türschloss
      Guardian Management Gateway

      Guardian Management Gateway

      Umweltüberwachungseinheit, die Gesundheits- und Sicherheitsparameter erfasst, verfolgt, speichert und alarmiert.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Guardian Management Gateway
      Guardian Management Gateway AC
      socket strips with 2 supply cables 3 phase

      Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3-phasig

      Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, SCHUKO und IEC
      Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, IEC
      bs socket strip

      Steckdosenleiste, BS

      Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      BS-Steckdosenleiste, 7 Buchsen, 19
      Britisch Standard (BS)-Steckdosenleiste, 10 Steckdoseneinsätze
      BS-Steckdosenleiste, 6 Buchsen, 19", mit Schalter
      iec socket strip c13

      Steckdosenleiste, IEC C13

      Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 8x IEC C13, 19"
      Steckdosenleiste, IEC C13 mit Open-End-Anschlusskabel, 12x IEC C13, 19
      Steckdosenleiste, IEC C13 ohne Stecker, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, 16 x IEC C13
      electronic locking

      Varistar Elektronisches Schloss, Slave

      Elektronischer Griff mit digitaler Kontaktschnittstelle.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Varistar elektronisches Schloss, Master, MLR 1000 für Varistar CP
      pdu multimeter

      Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

      PDU mit lokalem Stromzähler.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen
      iec socket strip

      Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland® Anschluss

      Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 6 Buchsen, 19", weiß, mit Überstromschutz
      Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 6 Buchsen, 19", schwarz, mit Überstromschutz
      Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 6 Buchsen, 19", rot, mit Überstromschutz
      Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", rot
      Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", schwarz
      Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", weiß
      iec socket strip c19 8/12 sockets

      Steckdosenleiste, IEC C19

      Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Steckdosenleiste, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Stecker, 8x IEC C19, 19
      Socket Strip, IEC C19, 32 A, IEC 60309 Plug, 12x IEC C19, Fuse 2x16 A
      Steckdosenleiste, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Stecker, 12 x IEC C19
      iec socket strip c13/c19 3 phase

      Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig

      Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Steckdosenleiste, IEC, 3-Phasig, 16 A, IEC 60309 Plug, 18 x IEC C13
      Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 16 A, IEC 60309 Stecker, 18 x IEC C13 / 6 x IEC C19
      Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 32 A, IEC 60309 Stecker, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, Sicherung 6 x 16 A
      schuko socket strip

      Steckdosenleiste, SCHUKO

      Modulare, kompakte Steckdosenleisten mit vielen Funktionselementen.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Steckdosenleisten, SCHUKO, 3 Buchsen
      Steckdosenleisten, SCHUKO, 4 Steckereinsätze, 10 Zoll
      Steckdosenleisten, SCHUKO, 12 Buchsen
      Steckdosenleisten, SCHUKO, 15 Buchsen
      Steckdosenleisten, SCHUKO, 19 Buchsen
      SCHUKO Steckdosenleiste, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter
      SCHUKO Steckdosenleiste, 19 Steckereinsätze, mit Schalter
      Steckdosenleiste, SCHUKO, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Transientenschutz
      Steckdosenleiste, SCHUKO, 9 Steckereinsätze, mit Transientenschutz
      Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Überstromschutz
      Steckdosenleiste, SCHUKO, 7 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Netzentstörfilter
      Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 Steckdoseneinsätzen, 19 Zoll, mit Fehlerstromschutzschalter
      Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 , Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Transientenschutz und Netzentstörfilter
      Steckdosenleisten, SCHUKO, 9 Steckereinsätze, 19 Zoll
      SCHUKO Steckdosenleiste, 12 Steckereinsätze, mit Schalter
      SCHUKO Steckdosenleiste, 15 Steckereinsätze, mit Schalter
      Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Fehlerstromschutzschalter und Überstromschutz
      mains cable

      Netzanschlussleitung

      Das Schroff-Netzkabel bietet praktische, universelle Befestigung mit variablen Befestigungsvorrichtungen.
      KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
      Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2,5 m, Schwarz
      Netzkabel, SCHUKO/UTE, nach IEC C13-abgewinkelt, 2.5 m, grau
      Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
      Netzkabel, Britisch Standard nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
      Netzkabel, USA nach C13,2,5m, schwarz
      Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, 2.5 m, grau
      Netzkabel, IEC C14 bis C13, 0,5 m, Schwarz
      Netzkabel, IEC C14 bis C13, 1 m, Schwarz