Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz

Details
Daten- und Signalüberspannungsschutz

Daten- und Signalüberspannungsschutz

Details
Überspannungsschutz Schiene

Überspannungsschutz Schiene

Details
Überspannungsschutzzubehör

Überspannungsschutzzubehör

Details

Produkte | 56 Ergebnisse (115 artikel)

PH38366.jpg image

Überspannungsreduktion, Filter N-Serie, Einzelphasig

Leistungsstarker Schutz mit Funkenstrecke und Transient Discriminating (TD) Technologien.
PH39801.jpg image

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+0 Modus

Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
PH38671.jpg image

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Mode.
PH39805.jpg image

PVT1 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II

Speziell entwickelt für den Schutz von zentralisierten Solarwechselrichtern auf der DC-Eingangsseite und Stringboxen.
PH35862.jpg image

Fernsehschutz mit geschlossenem Stromkreis

Überspannungsschutz für geschlossene Videoüberwachungsanlagen (CCTV).
PH38139.jpg image

Elektronischer Signalschutz für Gleisanlagen

TSF

Überspannungsfilter

Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.
PH5707.jpg image

Universelle Transientenbarriere, Einzelpaar

Universelle Transientenbarriere für den Überspannungsschutz, Einzelpaar
PH39810.jpg image

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+1 Modus

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1 Mode.
PH41279.jpg image

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA

Die DIN-Schienen-Überspannungsschutzgeräte der DT2-Serie bieten zuverlässigen und wirksamen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
PH41279.jpg image

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA

Die erweiterten Selektivüberspannungsschutzgeräte EDT2 mit 1+0-Modus bis 100 kA bieten zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.