Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Advanced Technology-Produkte

Produkte

Die Produktfamilie nVent ERIFLEX Advanced


GroupImage.png image

Mit zunehmender Anzahl an Stromleitern und Elektrogeräten für industrielle, gewerbliche und Heimanwendungen müssen die Hersteller auch einen immer besseren elektrischen Schutz der Geräte selbst und ihrer Benutzer wählen. Gefährliche Kunststoffkomponenten können im Brandfall giftigen Rauch entwickeln, der Personen vergiften und Geräte beschädigen kann. Als Branchenführer für Stromleiter hat nVent ERIFLEX eine Lösung für diese Anforderung gesucht und einzigartige und sicherere thermoplastische Elastomere (TPE) entwickelt. Nach intensiven Forschungsarbeiten stellt nVent ERIFLEX Advanced Technology jetzt einen neuen Goldstandard vor, der die entscheidenden Merkmale kombiniert: raucharm, halogenfrei, feuerhemmend (LSHFFR). Zudem bietet diese Lösung hochtemperaturfeste Eigenschaften, ohne die Flexibilität unserer Stromschienen zu beeinträchtigen. Darüber hinaus bieten auch unsere Sammelschienenhalterungen, Verteiler- und Anschlussblöcke sowie Isolatoren die gleichen einzigartigen Sicherheitsmerkmale der Serie Advanced Technology.

documentsreviewed.png

Spezifizieren Sie Advanced Technology für Ihr nächstes Projekt.

Laden Sie die Spezifikationen für alle nVent ERIFLEX Advanced Technology Produkte gleich jetzt herunter! Fügen Sie sie direkt in Ihre Spezifikationsdokumente ein.

SPEZIFIKATIONEN HERUNTERLADEN

ElectricalProduct.png

Erfahren Sie Genaueres über Technologie und Design von nVent ERIFLEX Flexibar.

Laden Sie das Technische Handbuch zu Flexibar von nVent ERIFLEX herunter, um mehr über das Design für Flexibar, Anwendungsüberlegungen und die Auswahl von Produkten zu erfahren.

HANDBUCH HERUNTERLADEN

Stromleiter + nVent ERIFLEX Flexibar Advanced


PH37697g-1280x1280.jpeg image

nVent ERIFLEX ist stolz, jetzt nach intensiven Forschungsarbeiten einen neuen Goldstandard bei der Isolierung flexibler Stromschienen vorstellen zu können: nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Die neuen Produkte sind raucharm, halogenfrei und flammhemmend, und erhalten dabei die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die unsere Partner von nVent ERIFLEX Flexibar erwarten.

Im Vergleich zu gewöhnlichen PVC-Isolierungen verursacht Flexibar Advanced keine ätzenden Gase und führt zu relativ geringer Rauchtrübung nach ISO 5659-2. Eine geringere Rauchentwicklung sorgt für eine bessere Sicht im Brandfall, sodass sich der Notausgang leichter finden lässt. Zudem können Rettungskräfte, Notsituationen klarer einschätzen. Flexibar Advanced bedeutet mehr Sicherheit für Personen, weniger Schaden an Ihren elektrischen Geräten und weniger Umweltbelastung.

Durch den Verzicht auf halogenhaltige Produkte entwickelt sich im Fall eines Brandes weniger giftiger Rauch. Flexibar Advanced enthält nach IEC 60754-1 keine Halogene. Dies senkt die Toxizität auf ein Minimum und macht das Produkt ideal geeignet für Anwendungen in geschlossenen Bereichen, z. B. in Rechenzentren, Eisenbahnen und anderen von Menschen frequentierten Orten wie z. B. in Krankenhäusern und Schulen. Dies erleichtert auch den Einsatz von Flexibar Advanced für bestimmte Anwendungen, z. B. in U-Booten, Schalttafeln und anderen eingehausten Umgebungen, für die eine emissionsarme Lösung erforderlich ist.

Flexibar Advanced ist nicht nur halogenfrei, sonder erfüllt auch die Prüfnorm UL 94-V0. Das Prüfverfahren zum Testen der Schwerentflammbarkeit verdeutlicht die selbstlöschenden Eigenschaften. Diese verbesserte Eigenschaft von Flexibar Advanced ist auch an dem Limiting Oxygen Index (LOI) von 30 % zu erkennen. Bei einem Brand bildet Flexibar Advanced nur wenig Rauch, was zu weniger Schäden an Ihren elektrischen Geräten führt.

Erfahren Sie mehr über Flexibar Advanced

Vorgestellte Produkte

Niederspannungsisolatoren


lowvoltageinsulators.png image

nVent ERIFLEX bietet eine vollständige Abstandshalter-Palette für Niederspannung in insgesamt 29 Größen. Die kosteneffektiven Isolatoren sorgen für eine hohe Stabilität bei elektrischen und mechanischen Parametern sowie für eine extrem hohe Kriechstromfestigkeit. Die Isolatoren werden aus halogenfreier, glasfaserverstärkter Pressmasse aus ungesättigtem Duroplast-Polyester hergestellt. Die galvanisch verzinkten Gewindeeinsätze werden nach ASME®-Normen gefertigt. Die Isolatoren arbeiten bei Temperaturen von -40 °C bis 130 °C. Sie erfüllen die Anforderungen von UL 94 VO für selbstverlöschende Materialien und sind UL-anerkannt nach Standard 891, Anhang G, Schaltanlagen und Zubehör, Datei-Nr. E125470. Die Isolatoren haben für Material und Festigkeit auch die UL-Anerkennung für Kanada. Die Isolatoren von nVent ERIFLEX sind die ersten auf dem Markt, die die CSA-Norm erfüllen.

Vorgestellte Produkte

Verteiler- und Anschlussblöcke


distblock.png image

nVent ERIFLEX bietet eine große Auswahl an kompakten, halogenfreien ein-, zwei- und vierpoligen Verteilerblöcken und ein komplettes Sortiment an Montagehilfen zur leichten Befestigung auf DIN-Schienen oder Stahlblechen.

Die Blöcke sind einfach zu montieren, mit Sichtprüfung zur Verifizierung der Verbindungen mit einer Vielzahl von Leitern, darunter auch mit nVent ERIFLEX Flexibar und IBS/IBSB Advanced. Der hohe Füllgrad gewährleistet eine optimale elektrische Verbindung auch in engen Baugruppen.

Erfahren Sie mehr über unsere Verteiler- und Anschlussblöcke

Einstellbare Sammelschienenhalterungen


busbarsupport.png image

nVent ERIFLEX bietet eine komplette Serie an einstellbaren Sammelschienenhalterungen für besondere Installationsanforderungen. Aus den verschiedenen Profilen und universalen Lösungen für Befestigung und Montage mit kompakten, justierbaren Sammelschienenhalterungen (CABS) und modularer Hardware lässt sich leicht eine für Ihre Anwendung geeignete Lösung konfigurieren.

Sie bietet eine professionelle und genormte Lösung und spart Zeit und Kosten, und sie betont dabei die Flexibilität für verschiedene Konstruktionskonfigurationen und bietet eine Vorlage für Sammelschienenhalterungen mit den einstellbaren Sammelschienenhalterungen von nVent ERIFLEX.

  • Justierbarer Abstand zwischen den Phasen
  • Schnelle Anpassung an die Dicke der Stromschiene, 5 oder 10 mm
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kurzschluss
  • Hervorragende Gerätesicherheit
  • Universelle Befestigung
  • Arbeitstemperatur: -40 °C bis zu 130 °C
  • Selbstlöschend UL 94 VO

Vorgestellte Produkte

Sind Sie bereit, mit den Teilen von nVent ERIFLEX Advanced durchzustarten?

Wenden Sie sich bei Fragen an den technischen Support, oder beginnen Sie Ihr Projekt mit unserem Vertriebsteam hier.

KONTAKT