Erneuerbare Energien
Flexible Leiter, Anschlussblöcke und Stromanschlüsse, Erdungsgeflechte und andere Lösungen für die Niederspannungsverteilung für Solar, Wind und Wasserstoff.
Wind-, Solar-, Wasserstoff- und andere alternative Energieinfrastrukturen erfordern zuverlässige elektrische Systemanbindungen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien können sich auf die starke elektrische Verbindung der Niederspannungs-Energieverteilungslösungen von nVent ERIFLEX verlassen: Sie haben sich überall dort bewährt, wo die Leistung der Geräte und Anlagen von größter Bedeutung ist, wie etwa für die Verbindung von Kabeln und Komponenten in Windturbinen, Solaranlagen, Wasserstoff-Elektrolyse-Anlagen usw.
Wir bieten mit flexiblen Leitern, Stromversorgungs- und Verteilerblöcken, Isolatoren, Erdungsgeflechten und Kabelmuffen eine Reihe von Möglichkeiten zum Aufbau geeigneter elektrischer Systeme, die für die gesamte Lebensdauer Ihrer Anlage für erneuerbare Energien geeignet sind. Unsere Produkte sind für ihre Qualität und Beständigkeit bekannt, die jahrzehntelang halten, auch wenn die Bedingungen eine ständige Herausforderung darstellen.
Elektrischer Schutz für Solaranlagen von nVent
Laden Sie die Broschüre von nVent zum Thema Solaranlagen herunter. In dieser Broschüre finden Sie detaillierte Informationen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Erzeugung erneuerbarer Energie, wie Erdung und Potenzialausgleich, Stromanschlüsse, Überspannungs- und Blitzschutz sowie Befestigungslösungen.
SOLAR – INTERAKTIVES TOOL
Klicken Sie auf das Bild unten und dann auf die einzelnen Bereiche, um mehr über die Lösungen von nVent für Solaranlagen zu erfahren.
WIND – INTERAKTIVES TOOL
Klicken Sie auf das Bild unten und dann auf die einzelnen Bereiche, um mehr über die Lösungen von nVent zur Windenergie zu erfahren.
Elektrische Anschlusslösungen für Solarinfrastruktur

Photovoltaik (PV)-Anlage

Photovoltaik (PV)-Anlage auf dem Dach

Kombinierte Lösungen

Wechselrichter
Verteilungslösungen von nVent ERIFLEX
Flexible Leiter
In Anwendungen wie Solarwechselrichtern sind flexible Kupferschienen eine effektive Alternative zu Kabeln und Kabelschuhen, die zur Verbesserung der Leistungsdichte beitragen und gleichzeitig Platz und Gewicht sparen. Flexibar von nVent ERIFLEX reduziert die Anzahl der benötigten Stromverbinder, da keine Presskabelschuhe erforderlich sind. Die Leistungsdichte kann durch Verwendung von individuell nach Ihren Spezifikationen angefertigten Flexibar-Leitern oder Geflechten noch weiter erhöht werden.
Anschluss- und Verteilerblöcke
Die Verteilerblöcke von nVent ERIFLEX sind kostengünstig, werden standardmäßig mit fingersicheren Blöcken geliefert und lassen sich leicht auf DIN-Schienen einklipsen oder mit Schrauben an Schalttafeln befestigen. Darüber hinaus stellen unsere einfach zu handhabenden Anschlussblöcke eine hochwertige Verbindung zwischen zwei Stromkreisen her.
Isolierte geflochtene Shunts (IBSB)
Geflochtene Leiter aus isoliertem Kupferdraht bieten einen besonders flexiblen Stromanschluss in elektrischen Systemen von Windturbinen und Photovoltaikanlagen (PV). Die isolierten geflochtenen Shunts von nVent ERIFLEX sind eine kostengünstige Alternative zu elektrischen Kabeln und machen Kabelschuhe oder Zwischenverbindungen überflüssig. nVent IBSB Advanced ist eine gebrauchsfertige Lösung.
DIN-Profile
DIN-Profile ermöglichen eine schnelle Montage des Gerüsts, was die Arbeit vereinfacht und den Bauunternehmern Zeit spart. Unsere DIN-Schienenprofile bestehen aus bichromatiertem, verzinktem Stahl und bieten eine hohe mechanische und Korrosionsbeständigkeit.
Mehr für alternative Energien
nVent ERIFLEX bietet Ihnen auch Optionen für Stromschienenklemmen und -halterungen, Verkabelung, Isolatoren und andere elektrische Systemkomponenten für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien, bei denen eine zuverlässige Niederspannungsstromverteilung entscheidend ist.
Unsere einzigartig positionierten Produkte liefern weltweit elektrische Systemverbindungen und Stromverteilungskomponenten für Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen sowie für andere alternative Energieinfrastrukturen. Als globales Unternehmen hat nVent Erfahrung mit regionalen Vorschriften, Normen und Praktiken, einschließlich OEM-Spezifikationen für Solar- und Windkraftanlagen.
Wir decken Ihren Bedarf für:

Lösungen für photovoltaische Energiesysteme, einschließlich Module, Kombi-/Wechselrichterkästen, netzunabhängige Überwachungsgeräte, Batterien und Laderegler.

Komponenten zur Herstellung starker elektrischer Verbindungen in Rotorblättern, Gondeln und Türmen von Windkraftanlagen.

Ein globales Logistiknetz, das Sie unterstützt, egal wo Sie tätig sind.

Maßgeschneiderte technische Lösungen für Ihr nächstes Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien.
Ressourcen für erneuerbare Energien
FLYER SOLAR
Erfahren Sie mehr über die nahtlose Integration verschiedener nVent Produkte in Solaranwendungen, und laden Sie unseren informativen Flyer herunter.
FLYER NVENT SOLARMODUL
Sehen Sie, wie Produkte der Serien nVent ERICO, ERIFLEX und HOFFMAN in Schalttafeln für Solaranlagen, für die Stromversorgung und in anderen Anwendungen zusammenarbeiten.