Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Hygienic Design

Hygienic Design

DER RICHTIGE SCHUTZ FÜR IHRE ANWENDUNG

23980399_XXL.jpg

Wenn es um Gesundheit und teure Ressourcen geht, hat nVent HOFFMAN die Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen im Hygienebereich

Die einzigartig konstruierten Gehäuse halten den Hochtemperatur- und Hochdrucksprühgeräten stand, die bei Hygiene-Reinigungsverfahren eingesetzt werden, insbesondere bei Clean-in-Place-Anwendungen und Anwendungen in rauen Umgebungen. Hygienische Gehäuselösungen erfüllen die weltweit harmonisierten Normen, die angeben, wie gut die Gehäuse das Eindringen von Flüssigkeiten verhindern, wie hoch ihre Korrosionsbeständigkeit ist und welchen Temperatur- und Druckbereichen sie standhalten. 

  • Konstruktionsprinzipien, die IP69, 3-A-Hygienestandards, NSF und Type 4X entsprechen 
  • Minimierung des Risikos von Bakterienwachstum und anderen Schadstoffen
  • Korrosionsbeständigkeit für Geräte und längere Lebensdauer von Steuerungen und Antrieben
  • Beschleunigung und Vereinfachung der routinemäßigen Wartung für Hygiene-Reinigungsverfahren

PRODUKTE

HyShed-Gehäuse mit Schraubenabdeckung, Typ 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Speziell entwickelt, um den Hochdruck- und Hochtemperatur-Hygienereinigungsverfahren standzuhalten, insbesondere bei Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit direktem und indirektem Lebensmittelkontakt.

WaterShed, Edelstahl, abgeschrägte Oberseite, Wandmontage, Typ 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Speziell entwickelt für den Einsatz in Produktionsumgebungen mit Hygiene-Reinigungsverfahren, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. HOFFMAN WaterShed Gehäuse zeichnen sich durch eine abgeschrägte Oberseite, schräge Türkanten, Scharniere im Kugelstil und weitere einzigartige Merkmale aus, die das Abfließen von Flüssigkeiten bei der Reinigung erleichtern.

WaterShed, Edelstahl, freistehend

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Ideal geeignet für den Schutz von Geräten in Hygiene-Reinigungsanwendungen. Erhältlich in den folgenden Ausführungen: Wandmontage, freistehend und Trenngehäuse.

Concept, Edelstahl, abgeschrägte Oberseite, Wandmontage, Typ 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Für Anwendungen im Innen- oder Außenbereich, die eine abgeschrägte Oberseite und Korrosionsschutz vor Chemikalien und Wasser erfordern. Concept Gehäuse zeichnen sich durch ein optimiertes Design mit ansprechend gebürsteter Oberfläche und bündigen Vierteldrehverschlüssen aus Edelstahl für einen sicheren Verschluss aus.

HyShed Abstandshalter-Kit, IP69K

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Abstandshalter aus Edelstahl mit blauen FDA-konformen Silikondichtungsscheiben sorgen für Platz zwischen dem Gehäuse und der Montagefläche, um eine bessere Zugänglichkeit für das Abwaschen zu gewährleisten.

HMI-System von SySpend für Hygieneumgebungen

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Aufhängesystem zum Schutz von HMI-Geräten in Hochdruck- und Hochtemperatur-Reinigungsumgebungen.

H2Omit Ablassventile

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Reduzieren Korrosion, die die Lebensdauer interner elektrischer Komponenten beeinträchtigen kann. Einfache Ablassventile nach Gravitationsprinzip, die gesammelte Flüssigkeiten ableiten.

Hygienic Design Gehäuse zur Wandmontage, HDW

Hygienic Design HDW

Die nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW Reihe ist mit speziellen Materialien für einen hohen Hygienestandard und eine einfache und gründliche Reinigung konzipiert und konstruiert. Das fugenfreie Design, die selbstentwässernden, hochglanzpolierten Oberflächen und die hohe Schutzart tragen dazu bei, die Ausfallzeiten, z. B. für Reinigung und Wartung, zu reduzieren, und damit die Produktivität zu steigern.

RESSOURCEN