Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Bibliothek für EPLAN

Bibliothek für EPLAN

Die Verringerung der Vorlauf- und Durchlaufzeiten kann die Effizienz bei der Herstellung erheblich verbessern. Diese Aspekte treiben die Digitalisierung sowohl bei den Kunden von nVent HOFFMAN als auch in den eigenen Fertigungsprozessen des Unternehmens voran. Die aktualisierte Bibliothek für EPLAN ist eine von vielen Initiativen von nVent HOFFMAN, um Kunden dabei zu unterstützen, eine bessere Effizienz bei der Fertigung zu erzielen.

Die nVent HOFFMAN Bibliothek für EPLAN enthält jetzt:

  1. 3D-Makros für alle, die mit dem Propanel-Zusatzmodul arbeiten
  2. Verbesserte 2D-Makros für alle, die mit EPLAN P8, Version 2.6 oder höher, arbeiten
  3. Eine vollständige Teileverwaltungs-Datenbank mit technischen Informationen, Datenblättern und Listen über relevantes Zubehör für jedes Gehäuse

nVent HOFFMAN unterstützt Sie wie folgt bei der Verkürzung der Entwicklungszeit:

  • Gehäusemakros in zwei Varianten mit Türen mit Links- und Rechtsanschlag. Das spart Zeit, da die Makros bei Änderung der Standardtürpositionierung nicht überarbeitet werden müssen.
  • Gehäusemakros mit mehr Details, einschließlich Dichtungen und Bolzen, sind beispielsweise beim Definieren der Komponentenverteilung hilfreich.
  • Gehäusemakros enthalten Bohreinschränkungen (Einschränkungen werden definiert, um inkompatible Maschinenoperationen zu vermeiden, die möglicherweise zu Schäden am Produkt oder zu Veränderungen an den Maschinen führen könnten).
  • Zubehörmakros enthalten eine Bohrschablone (Zubehör, das am Gehäuse bearbeitet werden muss, umfasst eine Maschinenschablone, um Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden. Ein Beispiel hierfür ist die Vorbereitung der Montage von Filterlüftern.)
  • Zubehörteile sind mit den entsprechenden Gehäusen verbunden. Alle Zubehörteile, die nur an einer einzigen Stelle befestigt werden können, rasten automatisch am Gehäuse ein. Alle Zubehörteile mit mehreren Befestigungspunkten werden mit Hilfe eines intelligenten Gitters eingefügt, das z. B. auf dem Lochbild eines Standrahmens angebracht werden kann.
  • Das Teilemanagement umfasst alle relevanten und zuverlässigen Daten wie Artikel- und EAN-Referenzen, Zertifizierungen, Datenblätter, Abmessungen und Gewichte, Montagefläche und mehr. Zubehörteile sind im Teilemanagement enthalten und mit dem entsprechenden Gehäuse verbunden.
  • Gehäusemakros enthalten Varianten für jede Ansicht, wobei jedes in 2D verfügbare Gehäuse in mehrere Varianten strukturiert ist, einschließlich Front, Montageplatte, Ober- und Unterseite sowie rechts und links.

Die aktualisierte EPLAN-Bibliothek für 2D und 3D wird für jede Produktlinie, z. B. für Standgehäuse, angeboten. Jede Gehäuse-Serie, einschließlich des Zubehörs innerhalb einer Produktlinie, ist als separate EDZ-Datei verfügbar. Eine solche Datei enthält die 2D- und 3D-Makros sowie die Teilemanagement-Datenbank. Geeignet für EPLAN P8, Version 2.6 oder höher, und das Propanel-Zusatzmodul.