Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Cable Entry System Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Kabeleinführungsplatte Niedrig, CEPL

CEPL Kabeleinführungen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein Schaltschrank viele ankommende oder abgehende Kabel benötigt, aber nur ein begrenzter Installationsraum zur Verfügung steht. CEPL-Einführungen können schnell und einfach ohne Werkzeug installiert werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details
Merkmale
Spezifikationen
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.