Käfigmuttern | Schaltschränke, CNM
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Käfigmuttern | Schaltschränke, CNM
Ein Standardprodukt von der Stange, das mit dem Standard Lochraster von nVent HOFFMAN kompatibel ist und sowohl die Montage als auch die Beschaffung vereinfacht.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Käfigmuttern für die universelle Verwendung an Schrankrahmenprofilen und Profil-Systemen ausgelegt.
- Verpackungseinheit: 50 Stück.
Spezifikationen
Farbe
Schwarzgrau
Material
Kunststoff
Oberfläche
Glatt-matt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.