Tiefenanreihsatz, CJDN
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Tiefenanreihsatz, CJDN
Der Anreihsatz erhöht die Tiefe der Schrankkonfiguration, die dann große Geräte aufnehmen kann.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zum Anreihen von Schränken Rückseite an Rückseite.
- Material: Profile in 2 mm, Abdeckungen in 3 mm verzinktem Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Schutzart: IP 55
- Verpackungseinheit: 1 Satz mit Befestigungsmaterial.
Spezifikationen
Dicke
2mm
Dicke
14ga
Farbe
Hellgrau
Material
Baustahl
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbcode
RAL 7035
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.