HALP-Montageplatte, HMP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
HALP-Montageplatte, HMP
Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage von HALP-Kästen beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Stahl-Montageplatte für HALP-Gehäuse.
- Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech, 2,5 mm bei HMP1656E und HMP2360E.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure
- Fast machining and mounting of components
Spezifikationen
Dicke
0.06in
Dicke
1.5mm
Oberfläche
Verzinkt
Material
Verzinkter Stahl
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.