Scharniere, HHI-A
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Scharniere, HHI-A
Die Abdeckung kann schnell geöffnet werden, und bei Verwendung von Aluminiumklemmenkästen mit Scharnieren wird das Risiko eines Verlusts eliminiert.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Mit diesem Zubehör kann der Deckel mit Scharnieren ausgestattet werden. 150° -Öffnungswinkel. Gehäusebearbeitung nötig.
- Material: Aluminium.
- Für Kasten: HHI02: HALP080806GE bis HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE bis HALP236011GE.
- Verpackungseinheit: Satz mit 2 Scharnieren in HHI02 und 3 Scharniere in HHI03. Montagematerial beinhaltet.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Spezifikationen
Material
Aluminium
Oberfläche
Mühle
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.