Überblick über erweiterte Technologie
Was ist Advanced Technology?
Sicher | Zuverlässig | Innovativ
Möchten Sie mehr über
Advanced Technology erfahren?
Laden Sie das Whitepaper über nVent ERIFLEX IBS und IBSB Advanced herunter, um mehr über die Leistung und Vorteile von Advanced Technology zu erfahren.
Erfahren Sie Genaueres über Technologie und Design von nVent ERIFLEX Flexibar.
Laden Sie das Technische Handbuch zu Flexibar von nVent ERIFLEX herunter, um mehr über das Design für Flexibar, Anwendungsüberlegungen und die Auswahl von Produkten zu erfahren.
Vorteile durch geringe Rauchbildung
Das Merkmal geringe Rauchentwicklung misst die entwickelte Rauchmenge in Notfällen wie etwa bei einem Brand. Dieses Merkmal hilft bei der Bestimmung der Rauchdichte, die bei einem Brand entsteht. Die flexiblen Leiter unserer Reihe nVent ERIFLEX, wie z. B. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced und IBS/IBSB Advanced erfüllen diesbezüglich die Normen UL 2885 und IEC 60754-2, was bedeutet, dass die Lichtdurchlässigkeit zu verbesserten Sichtverhältnissen führt.
Die Sammelschienenhalterungen, Isolatoren, Verteiler- und Anschlussblöcke von nVent ERIFLEX sind nach ISO 5659-2 geprüft.
Die geringe Rauchentwicklung im Brandfall der Reihe Advanced Technology führt zu mehr Sicherheit für Personen, weniger Schäden an Ihren elektrischen Anlagen und weniger Umweltbelastung.
Leiter und Isoliermaterial sind halogenfrei
Da die Forschung immer stichhaltigere Nachweise für die stark ätzenden und giftigen Eigenschaften halogenhaltiger Werkstoffe liefert, hat die Nachfrage nach halogenfreien Lösungen zum Schutz elektrischer Anlagen und für die Sicherheit von Personen zugenommen.
Advanced Technology erfüllt die Anforderungen für Halogenfreiheit nach den Normen IEC 60754-1 bzw. UL 2885. Bei einem Brand setzt Advanced Technology keine korrosiven Gase frei, sondern vor allem Dampf mit einem geringen Kohlenmonoxidanteil.
Advanced Technology enthält halogenfreie Werkstoffe und bietet einen besseren Schutz für Personen und elektrische Anlagen, indem weniger korrosive Gase und Rauch gebildet werden.
Advanced Technology kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden, z. B. in eingehausten Rechenzentren, für Bahnanwendungen und in anderen Bereichen, in denen die Gesundheit und Sicherheit von Menschen von größter Wichtigkeit sind, wie z. B. in Krankenhäusern und Schulen.
Advanced Technology kann auch in speziellen Anwendungen installiert werden, für die besondere Vorschriften gelten, z. B. U-Boote, Schalttafeln und andere eingehauste Umgebungen, die eine Lösung mit wenig Emissionen erforderlich machen.
Vorteile durch flammhemmende Eigenschaften
Advanced Technology ist eine einzigartige Kombination aus thermoplastischen Elastomeren oder glasfaserverstärktem Polyamid und weist eine geringe Rauchentwicklung auf, ist halogenfrei und flammhemmend. Dies verringert die Brandgefahr und mildert durch das Verzögern der Zündung die Brandfolgen, da weniger Hitze abgestrahlt wird, so dass mehr Zeit für die Flucht bleibt. Advanced Technology mit feuerhemmenden Eigenschaften entspricht UL 94-V0 bzw. IEC 60695-2-11 Glühdrahttest 960 °C. Das Prüfverfahren zum Testen der Schwerentflammbarkeit verdeutlicht die selbstlöschenden Eigenschaften und die Reduzierung des Risikos einer Brandausbreitung und potenzieller Schäden an Ihrer elektrischen Anlage. Hierzu zählt auch die Minderung der Gefahr von Schäden an elektrischen Installationen. Advanced Technology hat zudem mit einem Grenzsauerstoffindex (LOI) von rund 30 % seine überragenden Eigenschaften gezeigt.
Hohe Temperaturen
Dank ihrer einzigartigen Merkmale bildet die Isolierung von Advanced Technology zusammen mit Flexibar Advanced und IBS/IBSB Advanced zudem einen Leiter der Klasse II mit einem Hochtemperaturwiderstand von 115 °C.
Diese Arbeitstemperatur verringert das Risiko von Hotspots im Anschlussbereich. Die Betriebstemperatur eines elektrischen Kabels bezieht sich normalerweise auf die minimale und maximale Temperatur, bei der das Kabel sicher über einen langen Zeitraum verwendet werden kann.
Diese Betriebstemperatur hängt von der Isolierung und/oder dem Mantelmaterial des Kabels ab. Ein typisches PVC-Material hat einen Temperaturbereich von -15 °C bis 70 °C.
Der für unsere Anschluss- und Verteilerblöcke verwendete Thermoplast erlaubt eine Temperatur in der Umgebung dieser Geräte von bis zu 40 °C, ohne eine Leistungsabnahme zu verzeichnen.
Das in unseren Isolatoren und Stromschienenhalterungen von nVent ERIFLEX verwendete glasfaserverstärkte Polyamid hat eine Betriebstemperatur von -40 bis 130 °C
Verzinnter Anschluss mit solider Fläche
Advanced Technology sind aus reinem Kupfer hergestellte Flachleiter mit Zinn geschützter Anschlussfläche. Die Strom- und Verteilerblöcke von nVent ERIFLEX werden aus reinem Kupfer oder Aluminium hergestellt und mit Zinn geschützt und können an Kupfer- oder Aluminiumleiter angeschlossen werden.
Verzinntes Kupfer ist:
- Korrosionsbeständiger
- Langlebiger (10 Mal länger bei bestimmten Anwendungen)
- Höhere Leitfähigkeit der elektrischen Kontakte
- Konform mit verschiedenen Spezifikationen/Ländern und Nischenanwendungen
- Leistungsfähig, bei geringerem Wartungsaufwand
- Ermöglicht Verbindungen aus Aluminium- oder Kupferleitern
Mehrere UL-Normen fordern verzinntes Kupfer:
- UL67 (Schalttafeln), Abschnitt 10.1.5 – Verbindungen über 600 A müssen mit Zinn, Silber, Nickel oder Cadmium beschichtet werden
- UL891 (Schalttafeln), Abschnitt 8.8.1.1.5 – Verbindungen über 600 A müssen mit Zinn, Silber oder Nickel beschichtet werden
- UL845 (Motorsteuerungen), Abschnitt 8.2.9 – Schraubverbindungen über 600 A sind mit Zinn oder Silber zu beschichten
- UL508 A (industrielle Steuertafeln), Abschnitt 29.3.10 – Schraubverbindungen über 600 A sind mit Zinn, Silber oder Nickel zu beschichten
Branchen, in denen verzinntes Kupfer erforderlich ist, sind u. a.:
- Hochsee- und Küstenanwendungen
- Öl und Gas
- Wasseraufbereitung
- Nuklear
- Chemische Industrie

Erfahren Sie mehr über weitere zertifizierte Eigenschaften, wie z. B. unsere Klasse-II-Zertifizierung.
Durch die einzigartigen Merkmale wie die hohe Temperaturbeständigkeit von 115°°C sind die Isolierungen von nVent ERIFLEX Advanced Technology in unseren nVent ERIFLEX Flexibar und IBS/IBSB-Teilen auch als Klasse-II-Leiter qualifiziert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zu den Zertifizierungen.
Sind Sie bereit, mit den Teilen von nVent ERIFLEX Advanced durchzustarten?
Wenden Sie sich bei Fragen an den technischen Support, oder beginnen Sie Ihr Projekt mit unserem Vertriebsteam hier.