EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz für Bahnanwendungen, Typ EN 50155, EMV geschirmte Version, 3HE, 84TE, 235 mm
Geschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß EN50155-Standard.
- Schock- und vibrationsgetestet nach EN 50155, Teil 12.2.11
- Der 19''-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)
- Die doppelte 19''-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm)
- IP 20 gemäß IEC 60529.
- EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15
- Aluminium
- Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seitenwand Typ H und 19''-Haltewinkel (getoxt Seitenwand Typ H und 19''-Haltewinkel (getoxt ? kaltverschweißt); für EMV-Textildichtung kaltverschweißt); für EMV-Textildichtung | 2 | |
| 2 | Modulschiene vorne (H-KD) | 2 | |
| 2a | Modulschiene hinten (H-VT) | 2 | |
| 3 | Gewindestreifen | 4 | |
| 4 | Lochstreifen | 2 | |
| 5 | EMV Abdeckblech 235 T | 2 | |
| 6 | Satz EMV Dichtmaterial | 1 | |
| 7 | EMV-Schirmmaterial Satz für Backplane | 1 | |
| 8 | Griffe | 2 | |
| 9 | Befestigungsmaterial mit selbstsichernden Schrauben | 1 | |
| 10 | Benutzeranleitung | 1 |
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.