Error message
Error generating document: Failed to generate PDF: Dompdf\Exception: Parent table not found for table cell in /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/TableCell.php:40
Stack trace:
#0 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\TableCell->reflow()
#1 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#2 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#3 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#4 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#5 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#6 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#7 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#8 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#9 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#10 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#11 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Block.php(865): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#12 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Block->reflow()
#13 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameReflower/Page.php(142): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#14 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/FrameDecorator/AbstractFrameDecorator.php(905): Dompdf\FrameReflower\Page->reflow()
#15 /var/www/html/vendor/dompdf/dompdf/src/Dompdf.php(808): Dompdf\FrameDecorator\AbstractFrameDecorator->reflow()
#16 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Plugin/EntityPrint/PrintEngine/DomPdf.php(261): Dompdf\Dompdf->render()
#17 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Plugin/EntityPrint/PrintEngine/DomPdf.php(232): Drupal\entity_print\Plugin\EntityPrint\PrintEngine\DomPdf->doRender()
#18 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/PrintBuilder.php(78): Drupal\entity_print\Plugin\EntityPrint\PrintEngine\DomPdf->send()
#19 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Controller/EntityPrintController.php(91): Drupal\entity_print\PrintBuilder->deliverPrintable()
#20 /var/www/html/vendor/symfony/http-foundation/StreamedResponse.php(106): Drupal\entity_print\Controller\EntityPrintController->{closure:Drupal\entity_print\Controller\EntityPrintController::viewPrint():89}()
#21 /var/www/html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php(423): Symfony\Component\HttpFoundation\StreamedResponse->sendContent()
#22 /var/www/html/docroot/modules/contrib/entity_print/src/Controller/EntityPrintController.php(92): Symfony\Component\HttpFoundation\Response->send()
#23 [internal function]: Drupal\entity_print\Controller\EntityPrintController->viewPrint()
#24 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(123): call_user_func_array()
#25 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/Render/Renderer.php(637): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->{closure:Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber::wrapControllerExecutionInRenderContext():121}()
#26 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(121): Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext()
#27 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php(97): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext()
#28 /var/www/html/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php(181): Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->{closure:Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber::onController():96}()
#29 /var/www/html/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php(76): Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw()
#30 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/Session.php(53): Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle()
#31 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/KernelPreHandle.php(48): Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle()
#32 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/ContentLength.php(28): Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle()
#33 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/ReverseProxyMiddleware.php(48): Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle()
#34 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/NegotiationMiddleware.php(51): Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle()
#35 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/AjaxPageState.php(36): Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle()
#36 /var/www/html/docroot/modules/contrib/cloudflare/src/CloudFlareMiddleware.php(124): Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle()
#37 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/StackedHttpKernel.php(51): Drupal\cloudflare\CloudFlareMiddleware->handle()
#38 /var/www/html/docroot/core/lib/Drupal/Core/DrupalKernel.php(741): Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle()
#39 /var/www/html/docroot/index.php(19): Drupal\Core\DrupalKernel->handle()
#40 {main}
Austrittsfilter, EFA
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Austrittsfilter, EFA
Der vertikale Austrittsfilter EFA mit Schutzart IP 54 lässt sich dank seiner Click-in-Funktion einfach installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können.
Industrie-Standards
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Austrittsfilter zur natürlichen Ventilation oder zur erzwungenen Ventilation in Kombination mit einem Filterlüfter der EF-Serie. nVent HOFFMAN-Austrittsfilter sparen Zeit, da sie mit einem einfachen Click-In System ohne Schrauben montiert werden. Die scharnierte Front kann für einen schnellen und einfachen Filterwechsel geöffnet werden. Filter-Effizienz 88% (91% bei EFA500R5 und größer).
- Material: Frontabdeckung aus Injektions-gegossenem Thermoplastik, selbstverlöschend, UL94V0.
- Temperaturbereich: -40 °C to +55 °C.
- Schutzart: IP 54 | TYPE 12.
- Zertifikate: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Verpackungseinheit: 1 Austrittsfilter.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Spezifikationen
Farbe
Hellgrau
Farbcode
RAL 7035
Oberfläche
Glatt
Material
Thermoplast
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.