FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, 87,5 mm x 119 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, 87,5 mm x 119 mm
Katalog-Nr.: FLEXSUPEDG50T
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Verstellbarer Clip passt sich an unterschiedliche Leiterstärken an (offene/geschlossene Position)
- Stark, mechanisch widerstandsfähig und kurzschlussgeprüft nach IEC 61914 bis zu 67kA rms - 147kA Peak
- Einstellbarer Abstand zwischen den einzelnen Leitern (12,5 mm Raster)
- Installation nebeneinander oder übereinander
- Zur Verwendung mit 3P-Konfiguration
- Befestigungsmöglichkeiten für Decke oder Wand
- Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Kabelrinnentypen
- Montageoptionen für horizontale oder vertikale Ausrichtung
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.