Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler
Die nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 wurde für die effiziente und sichere Bereitstellung von IT-Ausrüstung entwickelt. Das gesamte System ist darauf ausgelegt, bei der direkten Flüssigkeitskühlung von Computerchips höchstmögliche Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie geringstmöglichen Wartungsaufwand zu gewährleisten. Die CDU800 wird über einen primären Wassereinlass (FWS) mit Leitungswasser versorgt, und integrierte Pumpen sorgen für Kühlmittelfluss im sekundären Kühlsystem (TCS). Der Wärmetauscher überträgt überschüssige Wärme vom sekundären Kühlkreislauf zum primären. Das gesamte System ist in ein ansprechendes Gehäuse mit herausnehmbaren Seitenwänden und Türen integriert. Die CDU kann auf einer Bodenplatte oder einem erhöhten Untergrund, in einer Reihe mit bestehenden Ausrüstungsschränken oder in einem gesonderten Raum aufgestellt werden.
Merkmale
- Über 800 kW Kühlleistung bei 6 K (850 l/min primär)
- Leistungsfähiges, auslaufsicheres Pumpensystem mit Redundanzen
- Integrierte Antriebe mit Drehzahlregelung
- Kühlmittelanschlüsse an der Ober- und Unterseite
- Integriertes 10"-Touch-Display
- Fernsteuerung von Funktionen per Ethernet, SNMP v3 oder Modbus
- Integrierte Leckage-Erkennung
- Erstklassiges Verhältnis von Leistung zu Platzbedarf: Entspricht Standardgröße für Rechenzentren
- Wartung während Betrieb möglich: System muss zur Wartung nicht abgeschaltet werden
- Systemlayout mit Redundanzen minimiert Risiko einzelner Ausfallpunkte
- Kompatibel mit nVent Guardian Management Gateway und -Sensoren
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.