Outdoor Modular 38 HE 1930H 1700B 700T
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Outdoor Modular 38 HE 1930H 1700B 700T
Katalog-Nr.: 10149-777
Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität. Die modulare Bauweise ermöglicht mehrere Konfigurationen mit verschiedenen Größen und Funktionen, sowie mehrere Kühloptionen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Quick Ship Alternatives
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Aluminium‐Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung
- IP55 oder NEMA 12
- Doppelwandig
- Umfassendes Sortiment von 19"-Schrankzubehör
- Zugang zum Schrank von vorne; auf Anfrage von allen Seiten möglich
- Sockelhöhe 100 m; 200 mm und 300 mm möglich
- Obere Abdeckung mit Lüftungsschlitzen; kann mit Lüftern oder Klimaanlage ausgestattet werden
- Pulverbeschichtung RAL 7035; andere Farben auf Anfrage erhältlich
Spezifikationen
Produktmerkmale
Testbericht
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.