DIN-Schiene, 35H 15D Länge 175mm, 10 Stück
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
DIN-Schiene, 35H 15D Länge 175mm, 10 Stück
Katalog-Nr.: 20118-885
Eine DIN-Schiene ist eine Standard-Metallschiene, die häufig für die Montage von Leistungsschaltern und industriellen Steuergeräten in Geräteracks verwendet wird.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Passendes Zubehör
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Vorgeschnittene Längen und mit Perforationen
- Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche
- Erfüllen: EN 60715 Normen
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.