Varistar CP Stahltür, mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Stahltür, mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Katalog-Nr.: 21630-404
Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 1-Punkt-Verriegelung.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Passendes Zubehör
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Stahltür mit 1-Punkt-Verriegelung für Schutzart IP 20
- Öffnungswinkel 180°
- Öffnungswinkel 180°
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.