Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 800 B, 900 T
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP, Ausziehbarer Kippschutz, RAL 7021, 200 H, 800 B, 900 T
Katalog-Nr.: 24630-088
Ausziehbarer Kippschutz zur Wahrung des Gleichgewichts mit maximal 150 kg bei Vollauszug. Seitliches und hinteres Kabelmanagement möglich.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Ausziehbarer Kippschutz mit max. 150 kg Belastung bei Vollauszug
- Seitliche und rückseitige Kabeleinführung möglich.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.