Nivellierfüße-Schottblende für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Nivellierfüße-Schottblende für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
Katalog-Nr.: 24630-187
Der Front-Schottblendensatz dichtet den Raum zwischen dem Boden und dem Varistar SHX-Schrank ab, um einen Luftaustritt oder Umluft zu minimieren. Dadurch werden der Luftweg und die Kühleffizienz optimiert. In Kaltgangeinhausungen wird der Blendensatz an der Frontseite des Kühlers installiert, bei Warmgangeinhausungen an der Rückseite.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Minimiert das Entweichen von Luft aus dem Kaltgang in den Warmgang
- Eignet sich am besten für Varistar LHX+ 45 In-Rack und RackChiller In-Row 45
- Wird auf die mit dem Kühler gelieferten Nivellierfüße montiert
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.