EuropacPRO 19″ Baugruppenträgersatz für Backplane, Abgeschirmt, CompactPCI, 6 HE, 275 mm
EMV-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage für CPCI-Anwendungen.
Merkmale
- Baugruppenträger mit Seitenwand Typ F (flexiblel) für CompactPCI-Steckbaugruppen mit hohen Steck- und Ziehkräften
- Aluminium
- Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297‐3‐100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar
- EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- IP 20 gemäß IEC 60529.
- Modulschiene vom Typ „Heavy“
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19''-Befestigungswinkel für EMV-Textildichtung | 2 | |
| 2 | Eckprofil hinten für EMV-Textildichtung | 2 | |
| 3 | Seitenwand Typ F | 2 | |
| 4 | Modulschiene vorne (H-KD) | ||
| 4a | Modulschiene vorne IEEE (H-LD) | 2 | |
| 4b | Modulschiene hinten (L-KD) | 2 | |
| 4c | Modulschiene hinten (H-ST) zur Backplanemontage mit Isolierstreifen | 2 | |
| 4d | Modulschiene Mitte (ST) | 1 | |
| 5 | Gewindestreifen (vormontiert) | 8 | |
| 6 | Isolierstreifen, starr | 4 | |
| 7 | EMV-Abdeckblech | 2 | |
| 8 | EMV-Dichtmaterial (vormontiert) | 1 | |
| 9 | Befestigungsmaterial | 1 | |
| 10 | Lochstreifen (vormontiert) | 2 | |
| 11 | Modulschiene Typ AB | 2 | |
| 12 | Benutzeranleitung | 1 |
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.