Modularer Schrank für den Außenbereich, Einzeltür
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Modularer Schrank für den Außenbereich, Einzeltür
Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität. Die modulare Bauweise ermöglicht mehrere Konfigurationen mit verschiedenen Größen und Funktionen, sowie mehrere Kühloptionen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Aluminium‐Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung
- IP55 oder NEMA 12
- Doppelwandig
- Umfassendes Sortiment von 19"-Schrankzubehör
- Zugang zum Schrank von vorne; auf Anfrage von allen Seiten möglich
- Sockelhöhe 100 m; 200 mm und 300 mm möglich
- Obere Abdeckung mit Lüftungsschlitzen; kann mit Lüftern oder Klimaanlage ausgestattet werden
- Pulverbeschichtung RAL 7035; andere Farben auf Anfrage erhältlich
Spezifikationen
Rahmenmaterial
Aluminium
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.