MultipacPRO 19" Einschub-Grundbausatz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO 19" Einschub-Grundbausatz
Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Für ungenormte Ausbauten (1 bis 5 HE) und genormte Ausbauten (1, 2 HE) nach IEC 60297-3-105
- Rahmen bestehend aus zwei Seitenteilen und Front‐/ Rückwand
- Material: Aluminium
- Weitere An-/ Ausbauteile auswählen (Zubehör)
Spezifikationen
Material
Aluminium
Typ
Konfigurierbar
Produktfamilie
MultipacPRO
EMV-Schirmung
Nein (nachrüstbar)
Produkttyp
Baugruppenträger/Einschub
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.