Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Lösungen für elektrische Schalttafeln

Lösungen für Schalttafeln und deren Verkettung
ERIFLEX_PH40135g_Panel.png image

Innovative, platzsparende Lösungen für komplexe elektrische Schalttafeln

Bei den heutigen Schalttafeln sind das Layout und die maximale Raumausnutzung für Niederspannungsanschlüsse entscheidend. Dank der einzigartigen, innovativen Technologie von nVent ERIFLEX können Sie den Platzbedarf Ihrer Schalttafelanlage reduzieren.

nVent ERIFLEX hat schon immer bahnbrechende Produkte entwickelt, die auch heute noch immer wieder die Sicherheitstechnik für elektrische Schalttafeln revolutionieren, wie beispielsweise 1987 die Erfindung der ersten flexiblen Stromschiene (FLEXIBAR). Neben der Einführung einer breiten Palette von Isolatoren und Trägern, Verteiler- und Erdungsblöcken sowie Erdungsgeflechten hat nVent ERIFLEX 2017 mit der Einführung der nVent ERIFLEX Advanced Technology weiter innoviert und damit einen neuen Standard für Sicherheit und Innovation bei flexiblen Stromschienen geschaffen.

Lösungen innerhalb von Schalttafeln


nVent ERIFLEX Products

nVent ERIFLEX ist ein Anbieter von Niederspannungsverbindungen für Ihre Schalttafel. Wenn der Platz eine Herausforderung darstellt, können Sie mit den Lösungen von nVent ERIFLEX die Größe Ihres Schranks reduzieren. Das Produktportfolio von nVent ERIFLEX gewährleistet die Sicherheit der Schalttafel und reduziert gleichzeitig die Anzahl potenzieller Hotspots, wenn die Schalttafeln mehr Leistung und höhere Ströme übertragen müssen.

Die nVent ERIFLEX Advanced-Technologie stellt die Sicherheit in den Vordergrund und bietet eine einzigartige und moderne Lösung, die auch internationalen Standards entspricht. Diese Technologie bietet raucharme, halogenfreie und flammhemmende Eigenschaften, die die Sicherheit Ihrer Schalttafel verbessern.

Die Lösungen von nVent ERIFLEX entsprechen internationalen Normen wie IEC und ANSI/UL sowie vertikalen, marktspezifischen Normen wie DNV GL und ABS, was die Implementierung von nVent ERIFLEX Lösungen in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.

nVent ERIFLEX Lösungen werden typischerweise in elektrischen Systemen mit Nennwerten bis zu 1000 VAC IEC/UL und 1500 VDC IEC/UL und für Stromstärken von 80 A bis 7400 A eingesetzt.

Lösungen zur Verkettung von Schalttafeln


nVent ERIFLEX Products

Schnellere Installation und geringere Kosten mit nVent ERIFLEX Lösungen zur Verkettung von Schalttafeln

nVent ERIFLEX liefert mit einem umfassenden Angebot an innovativen und zuverlässigen Produkten Niederspannungs-Stromverteilungslösungen, die die Gesamtkosten für die Installation senken und ein flexibleres Design zulassen. Das in enger Zusammenarbeit mit den Endkunden entwickelte Produktportfolio hat sich weltweit in der Anwendung bewährt.

nVent ERIFLEX verfügt über ein umfassendes Angebot an Flachleitern, darunter nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, eine isolierte flexible Stromschiene, und nVent ERIFLEX IBSB, ein isolierter geflochtener Stromverbinder. Beide Produkte ermöglichen im Vergleich zu Kabeln eine Reduzierung des Querschnitts.

Die Flexibilität von nVent ERIFLEX Flachleitern gewährleistet:

ERIFLEX_Icon_SpaceWeightSavings.png image

Platz- und Gewichtsersparnis

des Schaltschranks dank einer verstärkten Isolierung, die IEC 61439-1 und UL 60950 entspricht

ERIFLEX_Icon_TimeCostReduction.png image

Zeit- und Kosteneinsparungen

bei der Montage, erhöhter Durchsatz in der Produktion und vereinfachte Wartung im Feld

LENTON_Icon_Testing.png image

Die Zuverlässigkeit der Schalttafel

wird auch durch unsere Advanced Technology und unsere Flachleiter ohne Kabelschuh und somit weniger Hotspots, verbessert.

Vorgestellte Produkte


nVent ERIFLEX FleXbus System

  • Reduziert die Gesamtinstallationskosten um mindestens 20 %.
  • Sofort einsatzbereit; keine speziellen Werkzeuge oder Arbeitskräfte erforderlich
  • Bis zu 50 % schneller zu installieren als ein Kabelkanal oder eine Kabeltrasse mit mehreren Kabeln und Kabelschuhen
  • Vielseitig, anpassbar, benutzerfreundlichund ideal für kurze Entfernungen (bis zu 10 Meter)
  • Bedienen Sie praktisch jedes Layout und überwinden Sie alle Unzulänglichkeiten vor Ort.
Produkte ansehen
ERIFLEX_PH32160_EriflexAdv.png image

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

  • Einfach zu installieren, wird gebrauchsfertig geliefert.
  • Niedriges Profil, leicht, flexibel; gut geeignet für enge Räume.
  • 20 % weniger Raumanforderung als herkömmlicher Kabeldraht.
Produkte ansehen

Seien Sie unter den Ersten, die über Neuheiten von nVent ERIFLEX informiert werden!

Melden Sie sich unten für unseren Newsletter an, um über hilfreiche Ressourcen, Projekttipps und neue Produkte auf dem Laufenden zu bleiben.

Anmeldung zum Newsletter