Techo/acústico
Subcategorías
Productos | 17 resultados (26 artículos )

4G16 Twist Clip
Rápido, gire para instalar el clip al lugar de montaje, para aplicaciones acústicas con perfil en T.

Colgador de caja de riel para falso plafón
Colgador de caja eléctrica fácil de instalar para aplicaciones de techo acústicas.

Montaje de accesorio/ventilador
Kit completo de montaje de caja de ventilador para aplicaciones de techo acústico. Proporciona todo el hardware necesario, los estabilizadores y la fijación a la estructura para cumplir con los requisitos del código.

Colgador de caja de riel para falso plafón ajustable
Colgador de caja eléctrica fácil de instalar con función de altura ajustable para aplicaciones de techo acústicas.

Colgador de caja de riel para falso plafón para servicios pesados
Colgador de caja eléctrica de servicios pesados fácil de instalar para aplicaciones de techo acústicas.


4G16H Twist Clip con orificio plano de 90°
Rápido, gire para instalar el clip para cadena o cable al lugar de montaje, para aplicaciones acústicas con perfil en T.

Clip de riel para falso plafón, montaje lateral
Soporte para conducto y cable de datos fácil de instalar, proporciona estabilidad y seguridad, para aplicaciones acústicas. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.


Barra de suspensión para Lightolier® Calculite®
Barra de accesorios de luminarias de recambio para instalaciones de techo acústicas.

Colgador de accesorio de luz fluorescente
Cómodo método para apoyar accesorios de luminarias en soportes de cadena y cable de acero.

Clip de soporte independiente
Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.