Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Soluciones de protecciones eléctricas de nVent

Soluciones de protecciones eléctricas de nVent

En nVent, nos comprometemos a garantizar la seguridad de los centros de datos. Nuestras soluciones eléctricas están diseñadas para mejorar la seguridad del contratista, reducir los riesgos en el trabajo y proporcionar tranquilidad a los propietarios y operadores. Al elegir nVent, usted elige contribuir a la creación de un mundo más seguro y protegido para todos. La seguridad es nuestra prioridad número 1, y nuestras soluciones innovadoras ayudan a conectar y proteger de forma segura.

ICT Bonding.png



Unión equipotencial a ICT

nVent ofrece una amplia gama de soluciones de protección para equipos de tecnología de comunicación de la información. Estos productos cumplen con las normas de la industria, protegen los activos críticos y minimizan los costos de mano de obra. Las soluciones de unión equipotencial de ICT nVent ERICO incluyen:

  • Puesta a tierra superior: Conexiones de engarzado irreversibles, conductores, empalme de la bandeja de cables y conectores de puesta a tierra
  • Unión equipotencial de sala y rack: Conductores y conectores de unión equipotencial al rack, agarraderas de compresión, barras colectoras de puesta a tierra, correas de unión equipotencial
  • Puesta a tierra en piso elevado: Cuadrícula de referencia de señal, conexiones exotérmicas, cuadrícula de puesta a tierra del conductor circular sólido, conexiones (abrazaderas, soporte de montaje del pedestal, conector de cuadrícula, conectores de unión equipotencial con malla, conexiones de compresión)
Grounding Busbar

Barra colectora de puesta a tierra

Este plano equipotencial proporciona un diferencial de tensión cero y protege a las personas y los equipos durante estas situaciones.

Ver producto



Puesta a tierra y unión equipotencial de las instalaciones

¿Por qué elegir nVent ERICO Grounding Solutions?
nVent desempeña un papel fundamental en la protección de equipos y sistemas eléctricos con componentes de puesta a tierra, protección contra sobretensiones y soluciones de gabinetes que garantizan la resistencia y la confiabilidad. Reconocido como un proveedor líder, nVent ERICO ofrece soluciones de puesta a tierra y unión equipotencial diseñadas para diversos sistemas eléctricos, asegurando seguridad, confiabilidad y cumplimiento con los estándares de la industria.

Los productos de puesta a tierra y unión equipotencial de nVent ofrecen una variedad de beneficios. Entre ellos, se incluyen los siguientes:

  • El proceso patentado de electrodeposición permite que las varillas de puesta a tierra resistan la corrosión y duren más, incluso en entornos agresivos
  • Conexiones confiables: Las conexiones exotérmicas CADWELD garantizan enlaces consistentes y de alta calidad que no se aflojan con el tiempo
  • Conexiones de compresión: Proporcionan una conexión de baja resistencia y sin corrosión con un sello hermético, adecuada para conductores más grandes y diversas aplicaciones en todas las condiciones climáticas
  • Según el código: Cumple con los estándares NEC e IEEE
  • Asistencia de expertos: Capacitación en el lugar, asistencia de diseño y orientación técnica para contratistas e instaladores.

APRENDA SOBRE PERMAGROUND

Exothermic

Exotérmico

Las conexiones con soldadura exotérmica Cadweld nVent ERICO se especifican e instalan en todo el mundo, más de 100 millones de veces hasta la fecha.

Ver productos



Protección contra descargas atmosféricas

Creamos soluciones seguras, confiables y de alta calidad para cada especificación y proyecto. Las necesidades de protección contra descargas atmosféricas varían según cada instalación específica. Los requisitos de las estructuras de telecomunicaciones, los edificios, las subestaciones de servicios públicos de energía, los sistemas de transmisión y distribución, y los requisitos de puesta a tierra y unión equipotencial pueden variar enormemente. En todos los casos, el propósito de un sistema de protección contra descargas atmosféricas de alta calidad es:

  • Asegurar la infraestructura y los activos críticos
  • Proporcionar protección en caso de contacto involuntario entre conductores activos y piezas conectadas/puestas a tierra
  • Garantizar la máxima seguridad contra las descargas atmosféricas

nVent ofrece sistemas pasivos y activos de protección contra descargas atmosféricas diseñados para instalaciones y subestaciones.

Protección de subestación: el sistema nVent ERICO 3000 ofrece varias ventajas para la protección de subestación, entre las que se incluyen:

Cobertura de protección contra descargas atmosféricas mejorada: El método de volumen de recolección (CVM) adopta un enfoque más analítico para la protección contra descargas atmosféricas, considerando todo el espacio en 3D para maximizar el volumen de aire protegido contra golpes directos, lo que lo hace adecuado para grandes áreas al aire libre.

Ahorro en mano de obra: El nVent ERICO Dynascphere es un terminal de aire más eficiente que ofrece un área protegida más amplia, lo que reduce significativamente la cantidad total de terminales de aire necesarios y los costos de mano de obra y materiales en comparación con los cables estáticos. Como resultado, el sistema nVent ERICO 3000 requiere un mantenimiento significativamente menor en comparación con los sistemas tradicionales.

Cumplimiento estándar: nVent ERICO es el único fabricante que ofrece un sistema de protección contra descargas atmosféricas basado en CVM y está reconocido por IEEE 998: "Guía IEEE para la protección directa contra descargas atmosféricas de subestaciones"

Protección de la instalación: El sistema 2000
de protección contra descargas atmosféricas del método con esfera rodante cumple con las normas europeas IEC 62305, USA UL 96, NFPA 780

ERICO-3D-H87511-SYSTEM2000BWR-EN-2201.png



Protección contra sobretensión

Aún con el mejor sistema de puesta a tierra y unión equipotencial, los eventos eléctricos transitorios y las interferencias pueden causar la pérdida de equipo eléctrico y aumentar el tiempo de inactividad. Un sistema coordinado de protección contra sobretesión es fundamental para asegurar la protección durante un
evento eléctrico importante y para prolongar la vida útil del equipo mediante la reducción del impacto de eventos transitorios de baja magnitud.

Riesgos de una protección contra sobretensiones deficiente:

  • Daños acelerados en el equipo: Interrupción del servicio, daño acumulativo, aumento de las tasas de mantenimiento y fallas
  • Tiempo de inactividad costoso: Interrupciones del servicio, pérdidas financieras, posibles pérdidas de datos
  • Picos de latencia: Errores de transmisión de paquetes de datos, impacto en las actividades en tiempo real, mala experiencia del usuario (almacenamiento en búfer)

Tanto para aplicaciones de energía de edificios como de baja tensión, nVent ERICO tiene los productos y la experiencia para un esquema integral de protección contra sobretensión en líneas de energía y comunicación causadas por descargas atmosféricas, sistemas de construcción y otros eventos de conmutación.

Nuestra participación en la industria es anterior a la creación de los estándares iniciales de protección contra sobretensión y baja tensión IEC y UL, por lo que hemos estado activos en todos los comités de estándares y organismos principales de la industria de dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) del mundo, como IEEE, IEC y UL.




Soluciones de refuerzo sísmico nVent
Protección eléctrica, de vías, HVAC y de tuberías

Las soluciones sísmicas nVent CADDY protegen a los equipos de los centros de datos durante y después de un evento sísmico y garantizan la continuidad del negocio y el funcionamiento continuo de la infraestructura y los servicios esenciales. Las soluciones innovadoras de soporte sísmico nVent CADDY reducen el costo total de instalación, y la capacitación y orientación en técnicas de instalación proporcionadas garantizan el cumplimiento de los estándares y el código sísmico.

Desde el diseño hasta la construcción y la inspección, mantenemos nuestro proceso transparente para garantizar una comprensión completa de la instalación final del soporte, ya sea que requiera soluciones con cables o con soportes rígidos.

PH31276.jpg image

Sistemas de refuerzos sísmicos

Los sistemas de soporte nVent CADDY brindan a los contratistas soluciones diseñadas de alta calidad que incluyen soporte rígido, soporte de cables y rigidizadores de varilla.

VER PRODUCTOS



RECURSOS

DNS brochure Caddy

Sistemas de refuerzos sísmicos mecánicos, eléctricos y de plomería

Consulte el folleto
DNS-Brochure-Thumbnail erico.png

Protección contra descargas atmosféricas

Consulte el folleto
EFS brochure

Unión equipotencial de sistemas de información y tecnología de comunicación (ICT) de Centros de datos

Consulte el folleto