Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
N.º de catálogo: ISOTP80M16
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Libre de halógenos
- Alta resistencia a la corriente de fuga
- Gran estabilidad de parámetros eléctricos y mecánicos
- Reforzado con fibra de vidrio
- Reconocido por UL® en E125470 y evaluado para una capacidad nominal de resistencia dieléctrica de 1500 V CA/CC
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Especificación de diseño
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2020)
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.