Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
N.º de catálogo: 21130-302
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Capacidad de carga estática 75 kg
- St, 1,5 mm
- Incluye GND/Grounding
- Ancho 495 mm
- Para el montaje en cuatro montajes de panel / deslizamiento de 19"
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.