Distribución de energía
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Compatible con
- Material
- Acabado
- Longitud
- Tomas conmutadas
- Fondo
- Altura
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Filtro aplicado: 1
Productos | 56 resultados (208 artículos )

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.

PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PDU BÁSICA, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
PDU BÁSICA, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
PDU BÁSICA, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
PDU BÁSICA, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
PDU BÁSICA, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
PDU BÁSICA, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
PDU BÁSICA, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Sensor para eHandle
El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.

EHandle
El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.