Tecnología de racks
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Color
- Código de color
- Altura del rack
- Fondo
Filtro aplicado: 1
Productos | 9 resultados (13 artículos )

Gateway para la solución de red de bloqueo electrónico
Gateway para conectar los mandos electrónicos a una red.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Puerta de enlace para cerradura de puerta electrónica

Guardian Management Gateway
Plataforma de monitoreo ambiental que detecta, rastrea, almacena y alarma parámetros de salud y seguridad.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Soporte de montaje para Guardian Management Gateway

Temperatura, humedad, sensor de contacto digital para Guardian
Sensor externo de control de temperatura y humedad con 2 conectores RJ45.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Temperatura, humedad, sensor de contacto digital para Guardian

Sensor de contacto digital para Guardian Management Gateway
Sensor externo de monitorización de entradas digitales con 2 conectores RJ45.

Varistar Batería Paquete para Bloqueo Electrónico
Paquete de baterías de 12 V para proporcionar la carga de respaldo de la cerradura electrónica evitando el acceso no autorizado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Paquete de Baterías para Cierre Electrónico, 12 V

Tarjeta RFID para la solución de red de bloqueo electrónico
Tarjetas transpondedoras para sistemas de bloqueo electrónico.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fuente de alimentación para cerradura electrónica

Tarjeta de bloqueo para la cerradura electrónica independiente
Se utiliza para configurar tarjetas de usuario en un sistema de bloqueo electrónico.